Kabel bus chainflex yang hemat biaya dengan sertifikat UL 300V yang baru2020-08-15
Underwriters Laboratories (UL) adalah organisasi independen di USA yang menguji keamanan berbagai produk. Dengan melihat regulasi terkait proteksi kebakaran sangat tinggi. Hanya produk yang telah diuji yang akan menerima sertifikat UL yang menjamin kemudahan distribusi mesin dan sistem di seluruh dunia. Berkenaan dengan kabel, UL menetapkan semua kabel dengan kelas voltase yang berbeda dalam sistem pasokan energi yang harus selalu terpisah satu sama lain secara mekanis. Akibatnya, departemen desain harus menghabiskan banyak waktu dan biaya dalam mendesain energy chain. Untuk mengurangi pembelanjaan ini dan meningkatkan teknologi, kini igus telah meningkatkan voltase 30V UL menjadi 300V untuk CF888, CFBUS-nya. Kabel bus chaniflex PVC, CF898 dan CFBUS.PUR dan dengan sertifikat UL. Yang artinya kabel dengan level voltase yang sama dapat di pasang langsung berdekatan satu sama lain. Kini, tidak perlu lagi memisahkan kabel tersebut. "Dan hal ini dapat mengurangi ukuran chain dan waktu pemasangan yang diperlukan untuk separator", jelas Rainer Rössel, Business Unit Manager chainflex cables igus.
|