Découvrez comment les chaînes porte-câbles à roulettes augmentent la sécurité des courses longues2019-10-17
Les chaînes porte-câbles à roulettes igus ont beaucoup évolué. Nouveauté technique à l'origine, elles sont devenues un produit standard et par la suite une solution de la maintenant prédictive. Depuis plus de 45 ans, le spécialiste des plastiques en mouvement met au point des systèmes de chaînes porte-câbles qui guident de manière sûre les câbles de tous types (comme par exemple les câbles Ethernet, servoconducteurs et de commandes) ainsi que les tuyaux. Si ces produits étaient au début pratiquement réservés au génie mécanique, l'invention de la chaîne porte-câbles à roulettes il y a 20 ans a permis d'étendre leur usage à d'autres secteurs. La base technique de la chaîne à roulettes, ce sont les roulettes placées dans les maillons qui réduisent considérablement le frottement sur les courses longues lorsque le brin supérieur de la chaîne vient se poser sur le brin inférieur. Découvrez dans l'infographique quelles économies d'énergie les chaînes porte-câbles à roulettes permettent de réaliser et à quelles vitesses elles peuvent fonctionner. |