Câbles Ethernet ultra souples avec certificat UL 600 volts pour l'industrie 4.02019-01-29
L'Ethernet industriel est le point de passage obligé vers l'usine digitalisée de demain. De nombreuses études montrent que le nombre de bus de champ stagne tandis que celui de nœuds Ethernet enregistre des taux de croissance à 2 chiffres. Ce que l'on oublie souvent dans ce contexte, c'est que les systèmes à bus de champ ont été mis au point pour les environnements rudes du secteur industriel tandis que l'Ethernet est issu de l'univers propre et sûr des bureaux et des serveurs. Et pourtant, c'est cet environnement industriel qui a le plus besoin d'une connexion sûre et durable entre les composants. igus est ici la première entreprise à proposer avec les séries CFBUS.045 (CAT5e) et CFBUS.049 (CAT6) une famille de câbles Ethernet mise au point pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles. Ces câbles ont été testés sur plus de 76 millions de cycles à un rayon de courbure de 9,5 x d et ont pu ainsi démontrer leur longue durée de vie. Cette dernière est due à leurs matériaux de grande qualité ainsi qu’à la haute sécurité CEM offerte par leur blindage tressé avec une couverture de 90%. igus peut désormais proposer ces nouveaux câbles avec une tension plus élevée de 600 volts, directement sur stock. Les câbles Ethernet peuvent ainsi être utilisés sans problème aux côtés de câbles pour moteurs.
|