Câbles confectionnés pour moteurs : recherche en ligne, commande au centimètre près et livraison rapide2019-01-15
A l'utilisateur à la recherche d'un câble confectionné très souple, igus propose avec sa recherche de readycable un outil en ligne pratique qui aide à trouver la solution technique la meilleure et la moins chère parmi plus de 4.200 types de câbles confectionnés selon 24 standards fabricant. Pour cela, il convient de saisir la référence igus ou la référence du fabricant, ou encore de sélectionner le nom du fabricant du moteur dans la liste. Puis de cliquer sur le type de câble souhaité pour que l'outil de recherche affiche tous les câbles adaptés. La vue d'ensemble comprend les différentes qualités de câble, avec une gaine extérieure en PUR, PVC ou TPE, avec leurs principales caractéristiques (rayon de courbure et course par exemple). L'outil de calcul de la durée de vie nouvellement intégré donne ensuite une prévision de la durée de vie du câble dans une chaîne porte-câbles après saisie de différents paramètres, notamment de vitesse, de température d'emploi et d'accélération. Le prix est également indiqué. Une fois la référence choisie, il suffit de cliquer dessus pour l'ajouter au panier. Le câble confectionné peut ainsi être commandé et livré dans la longueur souhaitée au centimètre près, dans un délai à partir de 24 heures. Le tout sans le moindre supplément et à partir d'une unité.
|