30% de coûts en moins avec un nouveau câble de données dédié aux chaînes porte-câbles2018-12-11
Nouveau câble de données chainflex CF8821 à durée de vie garantie et homologation UL pour les applications en flexion
La société igus propose la plus vaste gamme de câbles testés pour une utilisation dans des chaînes porte-câbles avec plus de 1.300 références destinées à différents secteurs. Pour les machines soumises à des sollicitations moyennes notamment, igus a mis au point le câble de données CF8821 afin d'offrir au client une solution économique. Cette nouvelle série de câbles permet à l'utilisateur de réduire ses coûts de 30% avec un câble à la durée de vie garantie bénéficiant en plus d'une homologation UL.
|