「クシロス」薄型リングベアリングにより、制御システムのスムーズな動作が可能に2017-05-11
イグス株式会社(東京都墨田区)は、限られた設置スペースで、軽量化が非常に重 要な用途向けに樹脂製ボールベアリングの「クシロス」を使った薄型リングベアリン グを開発しました。「クシロス」樹脂製ボールベアリングは無潤滑でメンテナンスフ リーであり、摩擦係数が非常に低いため、例えば⾃動⾞内の様々な制御システムでの 使用に適しています。 多くの⾃動⾞内のエアコンやオーディオは、ダイヤルの回転で調整されています。 軽量化が重視され、設置スペースも限られている場所なため、新しいクシロス67型と 68型のような薄型リングベアリングが特に適しています。イグスは、同リングベアリ ングを内径寸法4〜30mmで、2つの材質(クシロデュールB180とクシロデュール S180)で提供します。ご要望に応じ、お客様ごとの特別な寸法や要件でも承ります。 両方のクシロデュール材質に対して、ステンレスSUS316またはガラス製ボールのい ずれかを選択できます。ガラス製のボールを使用すると、完全に非磁性のボールベア リングになります。軽量化を重視される場合には、樹脂製ボールも選択可能です。 |