언어 변경 :


iglidur G 부싱
기계 공학에서는 부싱을 슬리브 베어링으로 간주합니다. 부싱은 서로 상대적으로 움직여야 하는 부품(예: 샤프트/하우징)의 기계적 디커플링에 사용됩니다.
이구스는 마모에 최적화된 플라스틱으로 부싱을 제조합니다. iglidur® 재질은 슬라이딩 부싱 용도에 특별히 최적화되어 있으며 먼지가 많은 현장이나 클린룸 실험실에 관계없이 최적의 내마모성을 제공합니다. iglidur® 부싱은 윤활이 필요하지 않으므로 금속 부싱에 비해 유지보수가 전혀 필요하지 않고 비용 효율적입니다.
8,500개 이상의 표준 치수를 갖춘 iglidur® 부싱은 플랜지 포함 또는 미포함 및 기타 다양한 유형으로 제공됩니다. 고객의 사양에 따라 다른 모양과 치수는 사출 성형 또는 가공된 iglidur® 바 스톡 재질로 생산할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간