언어 변경 :
재료 표
일반 사양
단위
iglidur® GV0
테스트 방법
밀도
g/cm³
1,53
색상
검은색
최대 23°C/50% 실내 습도에서 수분 흡수.
중량 기준 %
0,7
DIN 53495
최대 총 수분 흡수량
wt.-%
4,0
슬라이딩 마찰 계수, 동적, 강철 대비
μ
0,07-0,20
PV 값, 최대 (건조)
MPa x m/s
0,5
기계적 사양
굴곡 계수
MPa
7.900
DIN 53457
20°C에서 굴곡 강도
MPa
140
DIN 53452
압축 강도
MPa
100
최대 권장 표면 압력(20°C)
MPa
75
쇼어 D 경도
80
DIN 53505
물리적 및 열적 사양
장기 사용 온도 상한
°C
+130
단기 사용 온도 상한
°C
+210
낮은 적용 온도
°C
-40
열 전도성
W/m x K
0,25
ASTM C 177
열팽창 계수(23°C 기준)
K-1 x 10-5
9
DIN 53752
전기적 사양
체적 저항
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
표면 저항
Ω
< 1011
DIN 53482
표 01: 재료 데이터

다이어그램. 01: 스틸 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 +20°C에서 건식 작동 시 벽 두께가 1mm인 iglidur® GV0 플레인 베어링의 허용 PV 값
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 하중 [MPa]
iglidur® GV0은 상온 범위에서 범용적으로 사용할 수 있도록 UL94에 따라 V0 등급을 받은 최초의 iglidur® 소재입니다. 다른 모든 V0 등급 iglidur® 소재는 고온 부문에 속합니다. 일반적인 기계적 및 열적 사양은 다용도 제품인 iglidur® G와 거의 비슷합니다.

다이어그램. 02: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력(+20°C에서 75MPa)
X = 온도 [°C]
Y = 하중 [MPa]
기계적 사양
iglidur® G V0 플레인 베어링의 압축 강도는 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 도표 02는 이 관계를 보여줍니다. 장기 허용 적용 온도인 +130°C에서 허용 표면 압력은 여전히 약 35MPa입니다. 최대 권장 표면 압력은 기계적 재료 매개변수를 나타냅니다. 이로부터 마찰학에 대한 결론을 도출할 수는 없습니다.

그림 03: 압력 및 온도에 따른 변형
X = 부하 [MPa]
Y = 변형 [%]
다이어그램. 03은 반경 방향 하중 하에서 iglidur® G V0의 탄성 변형을 보여줍니다. 소성 변형은 약 100MPa의 압력까지 무시할 수 있지만 하중 지속 시간에 따라 달라집니다.

그림 04: 표면 속도의 함수인 마찰 계수, p = 1MPa
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 마찰 계수 μ
마찰과 마모
내마모성과 마찬가지로 마찰 계수 μ도 하중에 따라 변화하며, 흥미롭게도 마찰 계수는 하중이 증가하면 크게 감소하는 반면, 미끄럼 속도가 증가하면 마찰 계수가 약간 증가합니다.이 상관 관계는 높은 하중과 저속에 대한 iglidur® G V0 플레인 베어링의 탁월한 적합성을 설명합니다(그림 04 및 05).

도표 05: 압력 함수로 나타낸 마찰 계수, v = 0.01m/s
X = 하중 [MPa]
Y = 마찰 계수 μ
iglidur® G V0
dry
그리스
기름
물
마찰 계수 µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
표 04: 강철에 대한 iglidur® G V0의 마찰 계수
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

그림. 06: 마모, 다양한 샤프트 재질을 사용한 회전 적용, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 샤프트 재질
Y = 마모 [μm/km]
A = 알루미늄, 경질 아노다이즈 처리
B = 커팅 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = HR 탄소스틸
F = 304 SS
G = 고급 스틸
샤프트 재질
마찰과 마모는 결합 파트너에 따라 크게 달라집니다. 너무 매끄러운 샤프트는 마찰 계수와 베어링의 마모를 모두 증가시킵니다. iglidur® G V0는 평균 표면 조도 Ra가 0.6~0.8 μm인 지면 표면에 가장 적합합니다. 다이어그램. 06은 iglidur® G V0 베어링으로 수행한 다양한 샤프트 재질의 테스트 결과를 확장한 것입니다. 이러한 맥락에서 샤프트의 권장 경도는 하중이 증가함에 따라 증가한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 하중이 2MPa를 초과하는 경우, 마모율(곡선 기울기)은 샤프트 소재의 경도에 따라 감소하는 경향이 있다는 것을 명심해야 하며, 회전 운동과 선회 운동을 비교하면 iglidur® G가 선회 운동에서 특히 유리하다는 것을 알 수 있습니다(그림 07). 염두에 두고 있는 샤프트 소재가 여기에 제시된 테스트 결과에 포함되지 않은 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간