1,000m 이상의 장거리 적용
하수 시설, 폐기물 소각장, 크레인, 발전소 또는 광산에서 장거리 이동 어플리케이션의 데이터, 에너지 및 유압 호스를 안전하게 가이드 하는 것은 무척 어렵습니다. 높은 충진 중량과 결합한 고속 구동은 모터 케이블 드럼, 버스바 또는 페스툰과 같은 에너지 공급 시스템에 종종 문제를 야기합니다.
이구스의 에너지체인 시스템은 10m/s의 속도와 50kg/m의 충진 중량에서 최대 1,000m의 이동 거리에서 문제 없이 이동할 수 있습니다. 에너지체인은 가이드 트러프 및 인클로저를 통과하는 장거리 이동에서 매우 유연한 chainflex 케이블 및 호스를 매끄럽게 낮은 마찰로 가이드할 수 있습니다. 이구스의 에너지체인 시스템은 실내 및 실외에서 30,000m가 넘는 긴 이동 거리에도 20년 넘게 성공적으로 가동되고 있습니다.
이구스 프로젝트 엔지니어링 팀이 크기 규정, 설계, 프로젝트 관리, 설치 및 현장 시운전을 도와드립니다. 시스템 상태에 대한 지능형 모니터링의 경우, 이구스 isense 센서 및 모니터링 모듈을 사용하여 에너지체인의 마찰, 푸시/풀 하중 및 가속도를 측정하고 실시간 모니터링도 수행할 수 있습니다.