납품 프로그램 Rol e-chain® 롤러체인
32, 35, 42, 45, 56 및 80mm의 내부 높이뿐만 아니라, 50mm의 폭에서 수십 미터에 이르기까지 가능하고 재고로부터 납품됩니다. igus® 시스템 E4의 모든 내부 분리 가능성 및 장착 옵션도 사용할 수 있습니다. 각 체인의 표준 가이드 쓰루는 재고가 구비되어 있어 언제라도 사용할 수 있습니다. Rol e-chain® 타입은 기본적으로 양쪽에서 스냅 오픈됩니다. 여러 타입의 롤러 재질 및 형상 (프로파일 롤러 등)을 선택가능합니다. 녹이 발생하지 않는 스테인리스 볼이 Rol e-chain®에 기본으로 사용됩니다. Rol e-chain®은 사전조립된 e-chain system®로서 사용가능합니다. 이 제품들은 igus® 전문가에 의해 사용자의 사양에 따라 chainflex® 케이블과 조립된 플러그 및 피팅으로 장착되고 간편한 설치에 적합하도록 포장되어 있습니다. 이동 길이에 따라, Rol e-chain® 타입은 드럼으로 납품됩니다. 850 종 이상의 chainflex® 제품에서 케이블을 선택한 경우, 저희는 케이블을 포함하여 전체 시스템으로 보증을 해드립니다.
이 타입의 설비는 저희 프로젝트 엔지니어가 설계합니다. 제안을 드리게 되어 기쁘게 생각합니다. 이에 관하여 저희와 상담하실 수 있습니다.