×
지능형 에너지체인 및 스마트 케이블
2021년 신제품
스마트 플라스틱
...
... 기술력 향상, 비용 절감 이구스 솔루션
이구스와 함께 기술력 향상, 비용 절감을 실현하세요. 이구스가 수 년간 고수해 온 제품 개발 목표, Tech up, cost down 솔루션을 소개합니다. 현재 팬데믹 시기의 긴급한 문제는 우리에게 훨씬 더 큰 노력을 요구했습니다.
drylin W 프로파일 가이드의 예측 가능한 유지보수 또는 이타적인 추가 코어 없이 버스 케이블의 안정적인 상태 모니터링을 위한 신제품 i.Cee:plus와 같은 2021년의 모든 스마트 플라스틱 혁신 제품을 바로 여기에서 처음으로 체험하세요.
2021 스마트 플라스틱 신제품 - 개요
스마트 에너지체인
P4.1 rol e-chain®
체인 링크와 결합한 무보수 트리보 폴리머 플레인 베어링으로 인해 더 길어진 사용 수명
초고하중 어플리케이션 및 가장 긴 사용 수명에 적합
최대 800m의 이동 거리 및 5m/s 이상의 속도
스마트 플라스틱을 사용하여 에너지체인 작동 방식 파악
P4.1에 대해 자세히 알아보기
고하중용 E4 체인 시리즈
글라이딩, 비지지 및 수직으로 매달린 어플리케이션 가능
견고하고 사용이 어려운 영역에 적합
21~ 350mm의 내부 높이
각 링크는 개별 부품으로 구성
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
E4 시리즈
중하중용 E2 에너지체인
내부 높이: 26-48mm
두 가지 버전 이용 가능:
외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능
내부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능
비교 가능한 이전 시리즈보다 개선된 중량 대 치수 비율
이전보다 최대 55% 더 빠르게 조립 가능
E2 체인 바로가기
에너지체인용 센서
EC.M
에너지체인 운동 센서
가속, 온도 및 주기와 같은 값 감지
최소 무오류 작동 시간 계산용 데이터 제공
EC.I
에너지체인 비접촉 마모 측정
모듈 커넥트 링크에 통합된 구성품은 가장 큰 기계 응력의 영향을 받기 쉬움
접촉하지 않고 핀/보어 연결 마모를 백분율로 측정
지정된 한도에 도달하면 신호 전송
EC.W
에너지체인 마모 센서
센서 유형에 따라 크로스바, 핀/보어 연결 또는 라이너에서 마모 측정
지정된 알고리즘과 실제 사용 데이터 비교
EC.PP
위치 감지 인장력 측정 센서
에너지체인에 통합된 위치 지정 시스템
위치에 따른 인장력에 대한 정보 제공
어플리케이션의 위치 정보를 다른 목적으로 사용할 수 있음
스마트 플라스틱
3D CAD 포털
지능형 에너지체인 시스템을 더 빠르게 설계하세요. 스마트 구성품 CAD 모델
이구스의 지능형 에너지체인 시스템은 음료 기계와 CNC 기계부터 제강소까지 이미 전 세계 수십만 개의 어플리케이션에서 사용되고 안정적으로 사용되고 있습니다. 긴 unsupported 주행거리는 매우 다양한 산업에서 사용됩니다.
3D CAD 포털로 이동
이구스 테스트 실험실에 대한 360°의 통찰력
메인 메뉴 및 E08 영역을 통해 모든 스마트 플라스틱 테스트 장비를 동원합니다.
chainflex® 케이블 장착 센서
chainflex® 케이블이 장착된 상태 모니터링(i.Sense)은 추가 모듈이 필요 없습니다.
시스템은 추가 소프트웨어 없이 통합 및 네트워킹이 가능합니다.
이 경우, 상태 모니터링 케이블은 세 가지 옵션이 있습니다.
케이블 pull/push 하중 측정(CF.P)
케이블 전기적 특성 측정(CF.Q)
전송 품질 측정(CF.D)
chainflex® 케이블용 센서
CF.P
상태 모니터링
케이블에서 작용하는 미는 힘 측정
결함이 있는 경우, 접점이 닫히고 알림이 기계로 전송됩니다.
CF.P 더 알아보기
CF.Q
상태 모니터링
전기적 특성의 변경 사항 표시
고장 발생 시 무접촉 및 신호를 통한 정보
CF.Q 더 알아보기
CF.D
상태 모니터링
케이블과 통합되어서 추가 측정 케이블 불필요
포장 손실이 적절한 시간에 감지됨
LED를 통한 알람, NC 접촉 또는 네트워크
CF.D 더 알아보기
자신만의 스마트 플라스틱 패키지를 조합하고 싶으신가요?
그렇다면 이구스 스마트 플라스틱 도미노의 디지털 버전을 다운로드하여 귀하의 독자적인 구성을 조합해보세요.
그 다음부터는 스마트 플라스틱의 활약을 기대하셔도 좋습니다.
방문상담 예약
스마트 플라스틱 도미노(PDF) 다운로드
스마트 플라스틱 개요로 돌아가기