×
중하중용 에너지체인
전 세계 기계 공학의 표준. 수년 동안 이루어진 모든 제품 향상이 현재 새로운 세대의 E2.1 시리즈와 결합되었고, 그와 함께 새 표준이 마련되었습니다. 외부 직경은 동일하지만 훨씬 더 조용하고 사용 수명 및 강도가 증가한 더 유용한 설치 공간. E2/000 및 E2.1 제품군은 중하중 부문에서 가장 인기 있는 에너지체인입니다.
제품
E2.1
현재 세대
더 강하고 더 빨리 충진되는 저소음 작동
내부 높이: 26 - 48mm
두 가지 버전 이용 가능:
외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능
내부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능
중하중 범위의 어플리케이션 표준
E2/000보다 최대 10dB(A) 저소음
비교 가능한 이전 시리즈보다 개선된 중량 대 치수 비율
이전보다 최대 55% 더 빠르게 조립 가능
개폐가 훨씬 빠른 옵션 오프너 툴
E2.1 온라인 샵
E2/000
E2.1 이전 모델
범용 적용 범위
내부 높이: 21 - 45mm
두 가지 버전 이용 가능:
외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능
내부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능
고강도, 저소음 주행
다양한 옵션: 튜브 및 하프-튜브로도 사용 가능
E2/000 온라인 샵
E2 mini
소형 및 매우 안정적
내부 높이: 17 - 41mm
세 가지 버전으로 이용 가능:
밀폐형
외부 반경을 따라 개방 가능
내부 반경을 따라 개방 가능
E2 mini 온라인 샵
먼지 및 분진으로부터 보호
먼지 및 부스러기로부터 안정적인 보호
많은 시리즈를 튜브나 하프-튜브로도 이용할 수 있습니다!
그래서 부스러기 내성이 있지만 개방 가능한 많은 e-튜브를 선택할 수 있습니다.
e-튜브 개요 바로 가기