언어 변경 :
2038 카탈로그 부품 | 0 특수 부품
재질 igus-icon-arrow-table-sorting | 치수 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 납기 / 사용 수명 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 가격 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 사출 성형 | 8.00 9.00 13.00 5.50 0.50 | 1 일 / 6,898 h | KRW 420 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 1.00 3.00 5.00 2.00 1.00 | 1 일 / 2,288 h | KRW 450 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 1.50 4.00 6.00 2.00 1.00 | 1 일 / 3,482 h | KRW 450 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 7.00 9.00 15.00 6.00 1.00 | 1 일 / 18,508 h | KRW 480 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 2.00 5.00 8.00 3.00 1.50 | 1 일 / 7,384 h | KRW 480 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 2.50 6.00 9.00 3.00 1.50 | 1 일 / 5,937 h | KRW 480 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 3.00 6.00 9.00 4.00 1.50 | 1 일 / 6,147 h | KRW 480 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 6.00 8.00 12.00 8.00 1.00 | 1 일 / 9,584 h | KRW 480 | |||
| iglidur® R 사출 성형 | 4.00 5.50 9.50 3.00 0.75 | 13 일 / 17,925 h | KRW 480 | |||
| iglidur® R 사출 성형 | 4.00 5.50 9.50 4.00 0.75 | 13 일 / 25,757 h | KRW 480 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 7.00 9.00 15.00 10.00 1.00 | 1 일 / 45,737 h | KRW 500 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 4.00 8.00 12.00 4.00 2.00 | 1 일 / 6,538 h | KRW 500 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 4.00 8.00 12.00 6.00 2.00 | 1 일 / 9,831 h | KRW 500 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 5.00 9.00 13.00 5.00 2.00 | 1 일 / 8,069 h | KRW 500 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 5.00 9.00 13.00 6.00 2.00 | 1 일 / 9,003 h | KRW 500 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 6.00 10.00 14.00 4.00 2.00 | 1 일 / 6,554 h | KRW 500 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 7.00 11.00 15.00 6.00 2.00 | 13 일 / 7,706 h | KRW 500 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 4.00 8.00 12.00 8.00 2.00 | 1 일 / 11,677 h | KRW 520 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 5.00 9.00 13.00 8.00 2.00 | 1 일 / 10,527 h | KRW 520 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 6.00 10.00 14.00 6.00 2.00 | 1 일 / 8,304 h | KRW 520 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 6.00 10.00 14.00 10.00 2.00 | 1 일 / 10,561 h | KRW 520 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 6.00 11.00 14.00 4.00 2.00 | 1 일 / 6,554 h | KRW 520 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 6.00 12.00 14.00 6.00 3.00 | 1 일 / 8,304 h | KRW 520 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 8.00 11.00 13.00 5.00 2.00 | 1 일 / 6,580 h | KRW 520 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 6.00 7.00 11.00 5.50 0.50 | 1 일 / 15,359 h | KRW 560 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 6.00 12.00 14.00 10.00 3.00 | 1 일 / 10,561 h | KRW 560 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 8.00 10.00 15.00 9.50 1.00 | 1 일 / 8,664 h | KRW 560 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 8.00 12.00 16.00 6.00 2.00 | 1 일 / 7,188 h | KRW 560 | |||
| iglidur® R 사출 성형 | 5.00 7.00 11.00 5.00 1.00 | 1 일 / 33,023 h | KRW 560 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 5.00 6.00 10.00 5.00 0.50 | 1 일 / 12,878 h | KRW 580 | |||
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간