2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: GFM-0506-05
- 재질: iglidur® G
- 형상: 플랜지 베어링
- 치수:
- d1 5 mm
- d2 6 mm
- d3 10 mm
- b1 5 mm
- b2 0.5 mm
- 더 많은 iglidur® G 부품
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 가격 대비 성능이 우수한 전형적인 다용도 제품
- 뛰어난 내마모성
- 먼지/이물질 내성
- 뛰어난 가성비
iglidur® G | 다목적 베어링
대표적인 적용 분야
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
당사의
Industry solutions
에서 많은 추가 적용 분야를 확인할 수 있습니다.
공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 650종 이상 사이즈, 재고 발송
- 뛰어난 내마모성
- 먼지/이물질 내성
- 뛰어난 가성비
- 무급유 및 유지보수 없음
대표적인 적용 분야
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
당사의
Industry solutions
에서 많은 추가 적용 분야를 확인할 수 있습니다.
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
적합한지 확실하지 않으신가요?