iglidur® G, 플랜지 슬리브 베어링, mm

가격 대비 성능이 우수한 전형적인 다용도 제품

iglidur® G, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® G, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® G, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® G, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: GFM-0709-06
  • 재질: iglidur® G
  • 형상: 플랜지 베어링
  • 치수:
    • d1 7 mm
    • d2 9 mm
    • d3 15 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • 더 많은 iglidur® G 부품
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 가격 대비 성능이 우수한 전형적인 다용도 제품
  • 뛰어난 내마모성
  • 먼지/이물질 내성
  • 뛰어난 가성비
iglidur® G | 다목적 베어링
 
  • 650종 이상 사이즈, 재고 발송
  • 뛰어난 내마모성
  • 먼지/이물질 내성
  • 뛰어난 가성비
  • 무급유 및 유지보수 없음
iglidur® G 베어링은 매우 광범위한 요구사항을 충족하므로, 진정한 "다용도" 베어링입니다. 재료는 범용 적용에 이상적이며, 진정한 "다용도"입니다. 일반적으로 중하중~고하중, 중간 표면 속도, 일반 온도 환경에서 사용 가능합니다. iglidur® G는 대다수 iglidur® 재료 중에서도 활용도가 높습니다. 이 제품은 모든 기술 분야에서 뛰어난 성능을 발휘하는 전형적인 다기능 제품으로서, 주로 전반적인 일반 특성, 기계, 열, 마찰학적 규격이 우수합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
당사의
Industry solutions
 
에서 많은 추가 적용 분야를 확인할 수 있습니다.
사용하는 경우
  • 경제적인 다용도 베어링
  • 낮은 표면 속도에서 평균 표면 속도까지
  • 다양한 샤프트 재료에서 사용 가능한 베어링이 필요할 때
  • 진동 및 회전 운동 시
사용하지 않는 경우Use our filter options to find the suitable product

공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담