언어 변경 :
... 에너지 체인에서
체인플렉스® 케이블은 에너지 체인 애플리케이션에서 케이블 고장을 방지합니다.
장점과 특수 기능은 "고유 - 테스트 - 린" 으로 요약할 수 있습니다.
장점
이구스 제품 관리자가 고도로 유연한 체인플렉스 케이블의 장점에 대한 질문에 기꺼이 답변해 드립니다(®).

에너지 체인 사용에 최적화된 구조
1**. 높은 인장 강도의 중심 요소**
케이블 내부의 연선 결합을 안정화하여 코르크 스크류 및 전선 단선을 방지합니다.
2. 최적화된 구리 연선
에너지 체인의 작은 굽힘 반경에서도 코어 파손을 방지하고 지속적인 움직임으로 긴 서비스 수명을 보장합니다.
3. 코어 절연
에너지 체인 애플리케이션에서 수백만 킬로미터의 코어에서 입증된 최고 품질의 고압 압출 PVC 또는 TPE 소재만 사용됩니다.
4**. 번들 스트랜딩**
코어 스트랜딩 구조의 강화, 낮은 인장-압축 응력으로 인한 반경 내 코어의 완화로 코르크 스크류 및 코어 파손을 방지합니다.
5. 거셋 충전 압출 내부 재킷
스트랜딩 컴포지트를 외부에서 지지하여 코르크 스크류 및 코어 파손을 방지합니다.
6. 최적화된 브레이드 쉴드가 있는 전체 쉴드
쉴드 파손을 방지하여 전자파 차단 성능을 크게 높이거나 보장합니다. 케이블의 호환성 사양.
7. 압력을 가해 압출한 내마모성이 뛰어난 외부 재킷
편조 쉴드를 지지하여 에너지 체인의 마모가 적어 매우 동적인 애플리케이션에서도 서비스 수명이 현저히 길어집니다.
모든 체인플렉스® 케이블은 2,750㎡ 규모의 테스트 실험실에서 내구성 테스트를 거쳤습니다. 이를 통해 케이블의 사용 수명에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 당사에 문의하거나 인터넷에서 서비스 수명 계산기를 사용하세요.
인증서에 대한 개요:
체인플렉스® 는 여러분의 삶을 더 편하게 하고 회사의 업무량을 줄여주는 다양한 이점을 제공합니다.
1,354가지 케이블 유형 재고 보유. 24-48시간 이내 발송. 이를 통해 창고 및 관련 비용을 줄일 수 있습니다.
비용 절감. 최소 주문 수량이 없습니다. 따라서 주문한 만큼만 비용을 지불하고 필요한 것만 주문할 수 있습니다.
온라인 도구
igus® 에서는 일상적인 작업을 간소화하는 다양한 온라인 도구를 제공합니다.
온라인 상점 외에도 다음과 같은 유용한 도구를 찾을 수 있습니다:
자세한 정보

홀드...
이동 애플리케이션을 위한 유연한 케이블

독특한...
설계 세부 사항: 더 긴 서비스 수명, 더 적은 공간, 더 큰 역동성

...& lean
프로세스 지향 솔루션

테스트...
igus® 실험실에서
테스트 실험실 및 보증에 대해 자세히 알아보세요:

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간