iglidur® N54, 플랜지 베어링 구매하기, mm

재생 가능한 자원에 기반한 바이오폴리머

iglidur® N54
iglidur® N54 drawing
2 의 1
iglidur® N54
iglidur® N54 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: N54FM-0608-06
  • 재질: iglidur® N54
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 재생 가능한 자원에 기반한 바이오폴리머
  • 재생 가능한 자원 기반
  • 범용 사용
  • 무급유 및 유지보수 없음

iglidur® N54 | 재생 가능한 원료를 기반으로 한 바이오 폴리머

iglidur® N54는 바이오 폴리머를 주원료로 하는 최초의 iglidur® 재질입니다. 모든 iglidur® 재질이 이미 무급유라는 사실에 더하여, 환경 균형을 위한 한 걸음 더 나아간 것입니다. 이 재질은 우수한 마찰 계수와 산발적으로 움직이는 애플리케이션에서 연속 사용이 가능한 사용 수명으로 인해 iglidur® 제품군에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다.

대표적인 적용 분야

  • 기계 공학
  • 가구 / 산업 디자인

언제 사용하나요?

  • 저하중-중하중의 산발적으로 움직이는 애플리케이션
  • 거의 정하중의 경우
  • 제품의 환경 균형을 최적화해야 하는 경우

언제 사용하지 않나요?

  • 범용 표준 재질이 필요한 경우
  • 이동 빈도가 높고 연속 작동하는 경우
  • 온도가 높은 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?