다음과 같은 애플리케이션에서 성공적으로 사용되고 있습니다.
개념부터 구현까지. 웨이퍼 사양을 정량화하기 위한 R&D 측정 설정 개발.
오픈하이드로 조력 터빈에서는 e-체인® E4/4와 유연한 체인플렉스® 모터 및 신호 케이블을 결합하여 터빈이 수심 20미터 깊이로 이동할 때 안전한 에너지 공급을 보장합니다. 금속 체인은 바다의 혹독한 환경에 적합하지 않았습니다.
이 태양광 시스템에는 바람과 날씨에 완벽하게 작동할 수 있도록 폴리머 플레인 베어링이 사용됩니다.
주로 플라스틱으로 만들어진 세계 최초의 파도로 재생 에너지를 생성하는 장치입니다. 이글리듀어 H370 소재의 플레인 베어링으로 안정적으로 움직입니다.
유지보수가 필요 없는 이구발® 25년 서비스 수명이 보장되는 ESQM 필로우 블록 베어링은 DEGERenergie의 단일 축 PV 트래커에 성공적으로 사용되었습니다.
인도의 Axiom 연구소의 단일 축 태양광 추적기에 성공적으로 사용된 이구발 ESQM 필로우 블록 베어링은 25년의 서비스 수명을 보장하며 유지보수가 필요 없습니다.
이글리듀어 플레인 베어링은 태양 표면용 반자동 세척기 TG hyLIFT에 유지보수가 필요 없고 윤활이 필요 없는 베어링 포인트를 제공합니다.