배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® PEP, 멀티 구성품 베어링, 영국식

  • 어떤 샤프트 재료로도 사용 가능
  • 뛰어난 가성비
  • 간편한 설치
  • 낮은 마찰계수
어플리케이션
iglidur® PEP - 모든 샤프트 표면 및 재료용
일반적으로 플레인 베어링 솔루션이 성공하려면, 샤프트는 플레인 베어링만큼 중요합니다. 자기 밀폐형 무보수 플레인 베어링의 개념인 iglidur® PEP 베어링으로 igus® 는 완전히 새로운 접근법을 사용합니다.
 
iglidur® PEP 플레인 베어링 사용 시기?
  • 저렴한 폴리머 플레인 베어링 시스템이 요구되는 경우
  • 샤프트 재료 및 샤프트 표면과의 독립성이 요구되는 경우
  • 비싸고 민감한 샤프트의 보호가 필요한 경우
  • 간헐적이고 느린 동작에서 뛰어난 내마모성이 필요한 경우
  • 지속적으로 낮은 마찰 계수가 필요한 경우
  • 내부식성이 요구되는 경우

사용하지 않는 경우
  • 높은 표면 속도용
  • 고하중용
  • 고온용
  • 간극이 낮은 베어링이 필요한 경우
필터 옵션을 사용하여 적합한 제품 찾기

무보수 플레인 베어링은 일반적으로 어떤 추가적인 코팅 및/또는 윤활 없이 샤프트에서 슬라이딩될 수 있는 것으로 설명됩니다. 이러한 시스템의 경우 샤프트 재료가 베어링 부시 자체만큼 중요하다는 것은 분명한 사실입니다. igus®는 자기 밀폐형 무보수 플레인 베어링의 개념과 함께 완전히 새로운 접근법을 사용합니다.
 
iglidur® PEP는 윤활제가 필요 없이 내, 외부에 링이 있는 무급유 폴리머 플레인 베어링 시스템을 위한 혁신적인 설계입니다. 특징: 슬라이딩 표면은 내부 링입니다. 무엇보다도 샤프트 재료 및 샤프트 표면이 관심사가 아닙니다. 나사산, 녹, 스크래치 조차 성능이나 안정성에 영향을 주지 않습니다. 슬라이딩 표면에 대한 제어와 상당량의 테스트를 통하여 베어링 시스템의 장기적인 거동이 정밀하게 예측될 수 있습니다. 볼 베어링과 유사하게 내부 링은 폴리머 PEP 플레인 베어링에서 샤프트와 함께 회전합니다. 베어링과 관련된 샤프트의 상대적인 동작은 제거됩니다. 이것은 마모로부터 샤프트 표면을 보호하고, 비용을 절감시켜 줍니다. 추가 이점: 극도로 민감하거나 독특한 재료도 이 새로운 폴리머 플레인 베어링과 함께 회전 샤프트로 사용될 수 있습니다. 사용된 베어링 재료 덕분에 PEP 폴리머 베어링은 완전한 내부식성을 가집니다.
내마모성
최대 5N/mm²의 하중에 대한 마모성 테스트 결과가 필수적으로 요구됩니다. 여기서 PEP 폴리머 베어링은 최고의 내마모성 금속 지지 베어링 시스템과 비슷한 값을 제공합니다. 기존 베어링이 요구하는 필요한 샤프트 표면 마감과 비교하여 비용이 절감된다는 점을 고려하면, 이것은 매우 긍정적인 결과입니다. 지속적으로 낮은 마찰 계수도 사용자에게는 이점입니다. 주행 표면이 고정되어 있으므로 마찰 데이터를 계산할 수 있습니다. PEP 베어링의 마찰 계수는 더 이상 샤프트 재료나 표면 특성에 기반하지 않습니다. 필요한 경우, 마찰 계수는 소량의 윤활유를 사용하여 크게 줄일 수 있습니다. 다양한 윤활유와 관련된 상세한 테스트 정보는 igus®에서 이용 및 요청할 수 있습니다.
 
조립
PEP 플레인 베어링의 설치는 이보다 더 쉽거나 빠를 수 없습니다. 베어링은 H7 공차의 권장 하우징 보어에 프레스 핏되도록 제조됩니다. 그러면 샤프트가 삽입되어 내부 링에 완전히 장착됩니다. 내부 링은 외부 링 속으로 끼워집니다. 이 설계를 통해 내부 링을 제거하지 않고 샤프트를 빼낼 수 있습니다.
 
 
인증 및 표준
RoHS 승인 재료
2011/65/EU(RoHS 2)에 따름
기술 데이터

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.