iglidur® R, 슬리브 베어링, mm

저비용 재료, 저마모

iglidur® R, 슬리브 베어링, mm
iglidur® R, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® R, 슬리브 베어링, mm
iglidur® R, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: RSM-0506-07
  • 재질: iglidur® R
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 5 mm
    • d2 6 mm
    • b1 7 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 저비용 재료, 저마모
  • 우수한 내마모성
  • 무급유 작동에도 낮은 마찰 계수
  • 뛰어난 가성비
iglidur® R | 저비용 재료, 낮은 마모
 
  • 우수한 내마모성
  • 무급유 작동에도 낮은 마찰 계수
  • 비용 효율적
  • 낮은 수분 흡습율
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
베어링 재료로 iglidur® R을 개발할 때 높은 성능과 매우 낮은 비용에 초점을 맞췄습니다. 특히 무급유 작동에서 낮은 마찰 계수와 마모율을 제공했습니다. iglidur® R로 제작된 베어링은 고체 윤활유 조합에 따라 선택적으로 지원됩니다. PTFE와 실리콘 무함유 재료는 무급유 작동에서 마찰 계수가 매우 낮고 대개 스틱 슬립 효과 없이 작동합니다.
 
대표적인 적용 분야
 

Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 저하중에서 뛰어난 내마모성이 필요할 때
  • 비용 효율이 최우선으로 고려되어야 할 때
  • 무급유 작동에서 매우 낮은 마찰계수가 필요할 때
  • 편하중이 발생하는 경우
  • 낮은 흡수성이 필요할 때
  • PTFE와 실리콘이 어플리케이션에서 허용되지 않을 때
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담