iglidur® C500, 슬리브 베어링, mm

뛰어난 매체 내성, 최대 250°C까지 고온 내성, 내마모성

iglidur® C500, 슬리브 베어링, mm
iglidur® C500, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® C500, 슬리브 베어링, mm
iglidur® C500, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: C500SM-0608-06
  • 재질: iglidur® C500
  • 타입: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 뛰어난 매체 내성, 최대 250°C까지 고온 내성, 내마모성
  • 뛰어난 매체 내성 및 고온 내성
  • 수증기 내성
  • 우수한 마찰 및 마모 계수
iglidur® C500 | 높은 내화학성, 최대 +250°C까지 내열성, 내마모성
 
  • 높은 내화학성 및 온도 안정성
  • 수증기 내성
  • 우수한 마찰 및 마모 계수
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® C500은 최대 +250°C 사용할 수 있고, 내화학성(과산화수소를 사용하는 세척 공정에서도 사용)과 내마모성이 뛰어나며, 마찰 계수가 낮습니다. 다양한 특수 설계에도 적합합니다. 제품의 색상은 극한의 환경 조건을 나타냅니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Fitness and sports
Glass industry
Food industry
Machine tools
Heavy machinery / Plant construction
 
여기서 많은 추가 응용 영역을 찾을 수 있습니다. Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 유연성이 뛰어난 최고의 내화학성 플레인 베어링이 필요할 때
  • 내마모성과 내화학성이 매우 우수한 베어링이 필요할 때
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product 
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?