2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: A500SM-0306-04
- 재질: iglidur® A500
- 타입: 슬리브 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 3 mm
- d2 6 mm
- b1 4 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 고온의 식품 산업에서 내구성을 제공하는 제품
- EC Directive 10/2011 EC 준수
- FDA-준수
- 온도 내성 -100°C ~ +250°C
iglidur® A500 | 고온 식품 산업에서 강력한 내구성
대표적인 적용 분야
Beverage industry
Food industry
Medical technology
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- EU 규정 10/2011 준수
- FDA 승인
- 내열성 범위: -100 °C ~ +250 °C
- 높은 내화학성
- 무급유 및 무보수
- 표준 제품군 재고 발송
대표적인 적용 분야
Beverage industry
Food industry
Medical technology
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
적합한지 확실하지 않으신가요?