언어 변경 :
3404 카탈로그 부품 | 0 특수 부품
재질 igus-icon-arrow-table-sorting | 치수 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 납기 / 사용 수명 igus-icon-arrow-table-sorting | 가격 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G 사출 성형 | 1.50 3.00 2.00 | 1 일 / 7,249 h | KRW 360 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 2.00 3.50 3.00 | 1 일 / 9,484 h | KRW 420 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 3.00 4.50 3.00 | 1 일 / 6,512 h | KRW 420 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 2.50 4.50 5.00 | 1 일 / 10,343 h | KRW 430 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 3.00 4.50 5.00 | 1 일 / 10,918 h | KRW 430 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 6.00 8.00 1.50 | 1 일 / 3,256 h | KRW 430 | |||
| iglidur® GLW 사출 성형 | 6.00 8.00 4.00 | 13 일 / 2,910 h | KRW 450 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 3.00 4.50 6.00 | 1 일 / 14,037 h | KRW 450 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 4.00 5.50 4.00 | 1 일 / 8,933 h | KRW 450 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 6.00 8.00 2.50 | 1 일 / 5,459 h | KRW 450 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 6.00 8.00 3.00 | 1 일 / 7,018 h | KRW 450 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 6.00 8.00 4.00 | 1 일 / 10,203 h | KRW 450 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 1.00 3.00 2.00 | 1 일 / 2,288 h | KRW 450 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 1.50 4.00 2.00 | 1 일 / 3,482 h | KRW 450 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 16.00 21.00 7.00 | 13 일 / 6,173 h | KRW 450 | |||
| iglidur® R 사출 성형 | 5.00 6.00 7.00 | 1 일 / 41,730 h | KRW 450 | |||
| iglidur® R 사출 성형 | 5.00 7.00 5.00 | 13 일 / 33,023 h | KRW 450 | |||
| iglidur® G1 사출 성형 | 4.00 5.50 4.00 | 1 일 / 13,358 h | KRW 480 | |||
| iglidur® GLW 사출 성형 | 5.00 7.00 5.00 | 1 일 / 3,656 h | KRW 480 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 4.00 5.50 6.00 | 1 일 / 15,306 h | KRW 480 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 5.00 7.00 5.00 | 1 일 / 12,878 h | KRW 480 | |||
| iglidur® G 사출 성형 | 6.00 8.00 5.00 | 1 일 / 13,535 h | KRW 480 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 2.00 5.00 2.00 | 1 일 / 7,290 h | KRW 480 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 2.00 5.00 3.00 | 1 일 / 7,384 h | KRW 480 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 2.50 6.00 3.00 | 1 일 / 5,937 h | KRW 480 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 3.00 5.00 3.00 | 1 일 / 4,966 h | KRW 480 | |||
| iglidur® M250 사출 성형 | 3.00 5.00 4.00 | 1 일 / 6,147 h | KRW 480 | |||
| iglidur® R 사출 성형 | 6.00 8.00 6.00 | 13 일 / 35,423 h | KRW 480 | |||
| iglidur® R 사출 성형 | 8.00 10.00 10.00 | 13 일 / 41,449 h | KRW 480 | |||
| iglidur® G1 사출 성형 | 4.00 5.50 6.00 | 13 일 / 32,582 h | KRW 500 | |||
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간