iglidur® P210, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식

피봇팅, 롤링 적용 등의 전문 제품

iglidur® P210, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® P210, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® P210, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® P210, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: P210FI-0203-03
  • 재질: iglidur® P210
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 피봇팅, 롤링 적용 등의 전문 제품 - 거의 모든 샤프트에서 마찰 및 마모 계수 양호
  • 낮은 흡습성
  • 피봇팅 어플리케이션에서 특히 최대 20MPa까지 뛰어난 내마모성 발휘
  • 다용도: 많은 다양한 샤프트에서 성능 발휘
  • 모서리 집중 하중 시 양호
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 표준 제품군 재고로부터 발송
iglidur® P210 | 피봇, 롤링 어플리케이션 등을 위한 전문 제품 - 거의 모든 샤프트에서 우수한 마찰 계수와 내마모성
 
  • 낮은 수분 흡습율
  • 피봇 어플리케이션에서 특히 최대 20MPa까지 뛰어난 내마모성 발휘
  • 다용도: 많은 다양한 샤프트에서 우수한 성능
  • 편하중에 강함
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® P210 플레인 베어링은 사용 수명이 평균보다 긴 것이 입증된 활용도 높은 다기능 범용 베어링으로서, 주로 최대 20MPa의 중하중 피봇 어플리케이션에서 사용됩니다. 이 다용도 재료는 이미 많은 고객의 특정 솔루션에서, 스톡 바 재료로써 가치가 있다는 것이 입증되었습니다. 차량 내부 어플리케이션뿐만 아니라 클립온 또는 예압형 설계도 가능합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 습한 환경에서 사용할 범용 베어링이 필요할 때
  • 중하중에서 피봇 어플리케이션용 내마모성 베어링이 필요할 때
  • 편하중 및 충격이 발생할 때
  • iglidur® J의 표면 압력이 불충분할 때
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시