가이드 링 구매하기

이구스 온라인 스토어에서 용도에 맞는 이구스 가이드 링을 빠르고 쉽게 찾아보세요.

필터에 치수, 환경 파라미터 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목과 맞춤형 가이드 링에 대한 개요와 가격을 확인하실 수 있습니다.

입력하신 정보를 바탕으로 내구성이 뛰어난 가이드 링의 사용 수명 또한 표시됩니다.

적합한 오퍼 25 개 중에서 선택하기

25 카탈로그 부품 | 0 특수 부품

특수 부품 숨기기
iglidur® J
JPRM-0608-00-010-060
사출 성형
KRW 1,550 / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
80,877 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
8.00
6.00
20.00
1.00
iglidur® J
JPRM-1012-20-025-054
사출 성형
KRW 1,560 / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
57,947 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-1315-20-025-054
사출 성형
KRW 1,610 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
48,962 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
13.00
15.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-0810-00-010-100
사출 성형
KRW 1,640 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
82,897 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
10.00
10.00
20.00
1.00
iglidur® J
JPRM-1416-20-010-100
사출 성형
KRW 1,700 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
82,895 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
10.00
20.00
1.00
iglidur® J
JPRM-2023-20-025-054
사출 성형
KRW 2,540 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
44,763 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-2528-20-025-054
사출 성형
KRW 2,630 / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
44,764 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-1722-25-025-054
사출 성형
KRW 2,720 / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
44,763 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
17.00
22.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-1416-20-025-054
사출 성형
KRW 3,110 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
46,556 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-1618-20-025-054
사출 성형
KRW 3,280 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
44,763 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-2833-25-025-054
사출 성형
KRW 3,450 / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
44,763 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
28.00
33.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-2832-20-010-100
사출 성형
KRW 3,770 / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
82,895 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
28.00
32.00
10.00
20.00
1.00
iglidur® J
JPRM-1214-20-025-054
사출 성형
KRW 4,540 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
51,631 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-2832-20-010-200
사출 성형
KRW 4,730 / pc.
납기:
2 일
사용 수명:
165,789 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
28.00
32.00
20.00
20.00
1.00
iglidur® J
JPRM-3034-20-025-054
사출 성형
KRW 6,410 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
44,763 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
30.00
34.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-3539-20-025-054
사출 성형
KRW 6,530 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
44,763 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
35.00
39.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-3540-25-025-054
사출 성형
KRW 6,700 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
44,763 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
35.00
40.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-4044-20-025-054
사출 성형
KRW 6,700 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
44,763 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
40.00
44.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-4550-20-025-054
사출 성형
KRW 6,940 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
44,763 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
45.00
50.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-5055-20-025-054
사출 성형
KRW 7,250 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
44,763 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
50.00
55.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-6065-20-025-054
사출 성형
KRW 7,480 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
44,763 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
60.00
65.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-7075-20-025-054
사출 성형
KRW 7,710 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
44,763 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
70.00
75.00
5.40
20.00
2.50
iglidur® J
JPRM-4550-00-020-100
사출 성형
KRW 7,800 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
82,894 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
45.00
50.00
10.00
20.00
2.00
iglidur® J
JPRM-5055-00-020-100
사출 성형
KRW 8,240 / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
82,894 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
50.00
55.00
10.00
20.00
2.00
iglidur® J
JPRM-5863-25-025-095
사출 성형
KRW 8,430 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
78,749 h
치수:
d1
d2
b1
T (°)
b2
igus-icon-chevron-right
58.00
63.00
9.50
20.00
2.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담