iglidur® J, 피스톤 링

클립 가능한 피스톤 링, 비용 효율적, 내마모성, 다양한 재료로 제작 가능

iglidur® J, 피스톤 링
iglidur® J, 피스톤 링 drawing
iglidur® J, 피스톤 링 drawing
3 의 1
iglidur® J, 피스톤 링
iglidur® J, 피스톤 링 drawing
iglidur® J, 피스톤 링 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: JPRM-4550-20-025-054
  • 재질: iglidur® J
  • 형상: 가이드 링
  • 치수:
    • d1 45 mm
    • d2 50 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 간편한 설치
  • 뛰어난 가성비
  • PTFE 테이프보다 뛰어난 내마모성
  • 더 큰 하중 수용력
  • 정의된 변수
복잡한 일을 쉽게 만들어 보세요
이것은 굉장히 쉽습니다. 리프팅 요소, 제어 밸브, 설비에서처럼 스탬핑 PTFE 테이프를 간단한 클립 온 가이드 링으로 정교하게 대체합니다.
 
피스톤 링 사용 시기?
  • 마모 속성이 뛰어난 피스톤 링이 요구되는 경우
  • 간단한 조립이 매우 중요한 경우
  • 높은 모서리 집중 하중 발생 시
  • iglidur® 재료에 기반한 주문 제작 솔루션이 요구되는 경우
피스톤 링 사용하지 않는 시기
  • 피스톤 링이 동시에 밀봉되어야 하는 경우
  • 직경이 다른 링을 한 부분으로 가려야 하는 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담