언어 변경 :
25 카탈로그 부품 | 0 특수 부품
재질 igus-icon-arrow-table-sorting | 치수 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting T (°) igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 납기 / 사용 수명 igus-icon-arrow-table-sorting | 가격 / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J 사출 성형 | 6.00 8.00 6.00 20.00 1.00 | 2 일 / 80,877 h | KRW 1,550 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 10.00 12.00 5.40 20.00 2.50 | 2 일 / 57,947 h | KRW 1,560 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 13.00 15.00 5.40 20.00 2.50 | 1 일 / 48,962 h | KRW 1,610 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 8.00 10.00 10.00 20.00 1.00 | 13 일 / 82,897 h | KRW 1,640 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 14.00 16.00 10.00 20.00 1.00 | 1 일 / 82,895 h | KRW 1,700 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 20.00 23.00 5.40 20.00 2.50 | 1 일 / 44,763 h | KRW 2,540 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 25.00 28.00 5.40 20.00 2.50 | 2 일 / 44,764 h | KRW 2,630 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 17.00 22.00 5.40 20.00 2.50 | 2 일 / 44,763 h | KRW 2,720 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 14.00 16.00 5.40 20.00 2.50 | 13 일 / 46,556 h | KRW 3,110 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 16.00 18.00 5.40 20.00 2.50 | 13 일 / 44,763 h | KRW 3,280 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 28.00 33.00 5.40 20.00 2.50 | 2 일 / 44,763 h | KRW 3,450 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 28.00 32.00 10.00 20.00 1.00 | 2 일 / 82,895 h | KRW 3,770 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 12.00 14.00 5.40 20.00 2.50 | 1 일 / 51,631 h | KRW 4,540 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 28.00 32.00 20.00 20.00 1.00 | 2 일 / 165,789 h | KRW 4,730 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 30.00 34.00 5.40 20.00 2.50 | 1 일 / 44,763 h | KRW 6,410 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 35.00 39.00 5.40 20.00 2.50 | 13 일 / 44,763 h | KRW 6,530 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 35.00 40.00 5.40 20.00 2.50 | 1 일 / 44,763 h | KRW 6,700 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 40.00 44.00 5.40 20.00 2.50 | 1 일 / 44,763 h | KRW 6,700 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 45.00 50.00 5.40 20.00 2.50 | 13 일 / 44,763 h | KRW 6,940 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 50.00 55.00 5.40 20.00 2.50 | 1 일 / 44,763 h | KRW 7,250 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 60.00 65.00 5.40 20.00 2.50 | 1 일 / 44,763 h | KRW 7,480 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 70.00 75.00 5.40 20.00 2.50 | 1 일 / 44,763 h | KRW 7,710 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 45.00 50.00 10.00 20.00 2.00 | 1 일 / 82,894 h | KRW 7,800 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 50.00 55.00 10.00 20.00 2.00 | 13 일 / 82,894 h | KRW 8,240 | |||
| iglidur® J 사출 성형 | 58.00 63.00 9.50 20.00 2.50 | 1 일 / 78,749 h | KRW 8,430 | |||
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간