2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: C500FM-0608-06
- 재질: iglidur® C500
- 형상: 플랜지 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 뛰어난 매체 내성, 최대 250°C까지 고온 내성, 내마모성
- 뛰어난 매체 내성 및 고온 내성
- 수증기 내성
- 우수한 마찰 및 마모 계수
iglidur® C500 | 높은 내화학성 및 내열성, 최대 +250°C, 내마모성
iglidur® C500은 최대 +250°C까지 사용할 수 있으며 내화학성(예: 과산화수소를 사용한 세척 공정)이 뛰어나고 내마모성이 뛰어나며 마찰 계수가 낮습니다. 또한 다양한 맞춤형 제품에도 적합합니다.
대표적인 적용 분야
- 자동차
- 유리 산업
- 식품 산업
- 기계 공학
- 중장비/플랜트 엔지니어링
언제 사용하나요?
- 유연성이 높은
- 내화학성 재질이 필요한 경우 내마모성과 내화학성에 매우 강한 재질이 필요한 경우
언제 사용하지 않나요?
- FDA를 준수하는 고온 재질이 필요한 경우
- 다양한 치수의 내화학성 및 내열성 재질이 필요한 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?