2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: C500SM-0608-06
- 재질: iglidur® C500
- 형상: 슬리브 베어링
- 치수:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 뛰어난 매체 내성, 최대 250°C까지 고온 내성, 내마모성
- 뛰어난 매체 내성 및 고온 내성
- 수증기 내성
- 우수한 마찰 및 마모 계수
iglidur® C500 | 높은 내화학성, 최대 +250°C까지 내열성, 내마모성
대표적인 적용 분야
Fitness and sports
Glass industry
Food industry
Machine tools
Heavy machinery / Plant construction
여기서 많은 추가 응용 영역을 찾을 수 있습니다. Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 높은 내화학성 및 온도 안정성
- 수증기 내성
- 우수한 마찰 및 마모 계수
- 무급유 및 무보수
- 표준 제품군 재고 발송
대표적인 적용 분야
Fitness and sports
Glass industry
Food industry
Machine tools
Heavy machinery / Plant construction
여기서 많은 추가 응용 영역을 찾을 수 있습니다. Industry solutions
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
적합한지 확실하지 않으신가요?