iglidur® P, 플랜지 슬리브 베어링, mm

비용 효율적 실외 다기능 제품 - 다습한 환경에서도 수화 팽창 없음

iglidur® P, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® P, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® P, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® P, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: PFM-0405-04
  • 재질: iglidur® P
  • 형상: 플랜지 베어링
  • 치수:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 비용 효율적 실외 다기능 제품 - 다습한 환경에서도 수화 팽창 없음
  • 낮은 흡수율
  • 낮은 마모율
  • 뛰어난 하중 수용력
iglidur® P | iglidur® P | 비용 효율적인 실외 다기능 제품  - 다습한 환경에서도 수화 팽창 없음
 
  • 낮은 수분 흡수
  • 낮은 마모율
  • 편하중에 강함
  • 비용 효율적인 비용
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
우수한 열적 안정성과 낮은 흡수성 덕분에 iglidur® P 플랜지 베어링은 다양한 환경 조건에서도 치수 안정성 뛰어난 베어링입니다. iglidur® P 베어링은 중하중의 피봇 및 회전 운동 어플리케이션에 권장합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 낮은 수분 흡수율이 필요할 경우
  • 고하중과 비용 효율성이 동시에 고려되어야 할 때
  • 높은 습도와 고온, 높은 정밀도가 요구될 때
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담