iglidur® GLW, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식

대량 생산에 비용 효율적인 재료

iglidur® GLW, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® GLW, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® GLW, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® GLW, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: GLWFI-0304-06
  • 재질: iglidur® GLW
  • 형상: 플랜지 베어링
  • 치수:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.375 in
    • b1 0.375 in
    • b2 0.032 in
  • 더 많은 iglidur® GLW 부품
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 대량 생산에 비용 효율적인 재료
  • 정하중 어플리케이션
  • 뛰어난 가성비
  • 내분진성
  • 진동 내성
  • 무급유 및 유지보수 없음
iglidur® GLW | 저비용, 대량 발주용
 
  • 정적 하중 환경에서 다양한 활용
  • 비용 효율적인 비용
  • 내분진성
  • 내진동성
  • 무급유 및 무보수
iglidur® G의 대안으로, iglidur® GLW 재료로 제작된 베어링은 양산 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. iglidur® G와 비슷한 기계 특성을 갖춘 iglidur® GLW 플레인 베어링은 주로 정하중에 권장합니다. iglidur® G의 동적 특성이 (크게) 중요하지 않은 이 환경에서는 iglidur® GLW가 매우 비용 효율적인 대안입니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 대량 발주를 위한 경제적인 범용 베어링이 필요할 때
  • 높은 정하중 적용에
  • 저속-중속 어플리케이션 용도
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담