iglidur® M250, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식

뛰어난 진동 흡수력을 가진 견고한 다기능 제품

iglidur® M250, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® M250, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® M250, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® M250, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: MFI-0203-02
  • 재질: iglidur® M250
  • 형상: 플랜지 베어링
  • 치수:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.125 in
    • b2 0.032 in
  • 더 많은 iglidur® M250 부품
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 뛰어난 진동 흡수력을 가진 견고한 다기능 제품
  • 뛰어난 진동 흡수
  • 모서리 집중 하중에 강함
  • 뛰어난 충격 내성
iglidur® M250 | 뛰어난 진동 흡수력을 가진 견고한 다기능 제품
 
  • 450개 이상 치수, 재고 발송
  • 뛰어난 진동 흡수
  • 편하중에 최적화
  • 뛰어난 충격 내성
  • DIN 1850에 따른 두께
  • 샤프트 보호를 위해 분진을 캡슐화할 수 있습니다.
  • 무급유 및 무보수
iglidur® M250으로 제작된 자가 윤활 플레인 베어링은 충격 강도, 진동 흡수, 내마모성이 매우 우수합니다. 진동 흡수가 필요한 어플리케이션(예: 건강 및 피트니스 장비와 포장 장비)에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 추가로 분진을 캡슐화할 수 있기 때문에 농업 기계 및 정원 기기에도 매우 적합합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 분진이 많이 발생하는 환경에 베어링이
    노출될 때
  • 뛰어난 진동 흡수가 필요할 때
  • 저속-중속 어플리케이션 용도
  • 벽면에 기계적 리밍 가공이 필요할 때
  • 편하중에 최적화
  • 뛰어난 충격 내성
  • DIN 1850에 따른 두께
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담