하네스 프로피넷 케이블, PUR 비틀림, 커넥터 A: 텔레게르트너 M12 메탈, 커넥터 B: 바인더 M12 d-코딩

CAT9661008 product image
igus-icon-lupe
  • 요구사항: 비틀림 어플리케이션용용
  • 외피: PUR
  • 전체 쉴드
  • 냉각수 내성
  • 노치치 방지
  • 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
  • 난연성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • UV 내성
  • chainflex® 등급: 6.1.3.4
igus-icon-lieferzeitCAT9661008
(4x0.34)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담