하네스 CAT5e 케이블, PUR, 커넥터 A: 텔레그레터 RJ45 금속, 커넥터 B: 텔레그레터 RJ45 금속 각형

CAT9421005 product image
igus-icon-lupe
  • 요구사항: 중간급 어플리케이션용
  • 외피: PUR
  • 전체 쉴드
  • 냉각수 내성
  • 노치치 방지
  • 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
  • 난연성
  • PVC 무함유유
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • UV 내성
  • 할로겐 무함유
  • chainflex® 등급: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9421005
(4x(2x0.15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담