하네스 Profinet 케이블, iguPUR, 커넥터 A: Phoenix Contact RJ45, 커넥터 B: Phoenix Contact RJ45

CAT9261012 product image
igus-icon-lupe
  • 요구사항: 휘어지는 어플리케이션용
  • 외피: iguPUR
  • 전체 쉴드
  • 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
  • 난연성
  • UV 내성
  • chainflex® 등급: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9261012
(4x0.34)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담