하네스 CAT5e 케이블, iguPUR, 커넥터 A: 텔레그레터 RJ45 금속, 커넥터 B: 텔레그레터 RJ45 금속

CAT9221004 product image
igus-icon-lupe
  • 요구사항: 휘어지는 어플리케이션용
  • 외피: iguPUR
  • 전체 쉴드
  • 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
  • 난연성
  • UV 내성
  • chainflex® 등급: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9221004
(4x(2x0.14))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

박찬
박찬

igus-icon-phone010-3519-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시