버스 케이블 | USB 3.0, PVC, 커넥터 A: USB 3.0 A 타입, 개방형 엔드, 길이 3m

USB9640200 product image
igus-icon-lupe
  • 요구사항: 중간급 어플리케이션용
  • 외피: PVC
  • 전체 쉴드
  • 내유성: DIN EN 50363-4-1에 따른 내유성
  • 난연성
  • UV 내성
  • chainflex® 등급: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitUSB9640200
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
한쪽 직선형/개방형 케이블 엔드
3
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담