사전 조립된 USB 3.0 케이블

로지텍 USB 3.0 케이블은 에너지 체인에 사용하도록 특별히 설계되었으며 까다로운 산업 환경에서 최고의 안정성을 제공합니다. 견고한 PVC 외부 재킷, 내유성, 난연성, 유연한 굴곡률 12.5xd, 지속적인 움직임과 높은 하중에 최적으로 설계되었습니다.

감사합니다. 고품질 쌍과 전반적인 차폐, 까다로운 작동 조건에서도 간섭 없는 빠른 데이터 전송을 보장합니다. 1,000만 이중 스트로크의 서비스 수명 및 최대 4년 보증 을 보장하는 이 케이블은 산업 과제 및 동적 애플리케이션에 이상적인 선택입니다.

제품 하이라이트:

  • 에너지 체인 애플리케이션용 - 연속 이동을 위해 특별히 설계되었습니다.
  • 견고함 PVC 외피 - 기계적 스트레스와 환경적 영향에 강함
  • 한 쌍 및 전체 차폐 - 안전하고 간섭 없는 데이터 전송
  • Bending 인자 12.5xd - 좁은 굽힘 반경에 이상적입니다.
  • 내유성 &난연성 - 까다로운 응용 분야에 적합합니다.
  • 1000만 이중 스트로크 보장 - 이동 응용 분야에서 긴 서비스 수명
  • 최대 4년 보증- 최고의 안전을 위해 검증된 품질.
제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담