igus-icon-lupe
- 요구사항: 중간급 어플리케이션용
- 외피: PVC
- 전체 쉴드
- 난연성
- 실리콘 무함유
- 내유성: DIN EN 50363-4-1에 따른 내유성
- CFRIP®
- chainflex® 등급: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCF160.UL.10.03
(3G1.0)C
| 더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | < 1천만 | ≥ 10 m | < 1천만 | ≥ 10 m | < 1천만 | ≥ 10 m |
| 시작/종료 [°C] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간