iglidur® Z, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식

극한의 환경에서도 매우 긴 서비스 수명

iglidur® Z, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® Z, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® Z, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® Z, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: ZFI-0203-03
  • 재질: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    iglidur® Z 소재로 제작된 부품은 수출 제한 대상입니다. 주문이 접수되면 해당 양식을 보내드리겠습니다.
  • 형상: 플랜지 베어링
  • 치수:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 극한의 환경에서도 매우 긴 서비스 수명, 고하중과 고온에서도 마모 및 충격 내성
  • 특히 고하중에서 뛰어난 내마모성
  • 높은 열저항
  • 초고하중용
iglidur® Z – 극한의 적용 환경에도 긴 사용 수명 제공 - 고하중 고온에서도 마모 및 충격에 대한 내성 제공
 
  • 특히 고하중 상태에서 탁월한 내마모성
  • 높은 내열성
  • 초고하중용
  • 높은 표면 속도용
  • 편하중에 최적화
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
매우 높은 압축 강도가 고탄성과 결합하면 iglidur® Z 베어링이 부드러운 샤프트, 편하중 및 충격과 관련하여 눈에 띄는 특성을 얻을 수 있게 합니다. 베어링은 최대 +250°C의 온도에 적합합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 장기적으로 최대 +250°C 또는 단기적으로 +310 °C가 지속될 경우
  • 특히 방사형 고하중에서 뛰어난 내마모성이 필요할 때
  • 높은 표면 속도용
  • 높은 표면 압력과 함께 편하중에서 사용할 경우
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담