2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: L500SM-0304-03
- 재질: iglidur® L500
- 형상: 슬리브 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 내열성 및 내화학성
- 최대 +250°C에서 연속 사용
- 최대 5m/s 회전
- 뛰어난 내마모성
iglidur® L500 | 극한의 회전 속도용
iglidur® L500은 특히 낮은 하중에서 고속 및 빠른 슬라이딩 운동에 적합한 재질입니다. 열 연신율이 낮고 수분 흡수율이 낮기 때문에 백래시가 매우 낮은 베어링을 제조할 수 있습니다. 이러한 장점이 중요한 역할을 하는 응용 분야는 팬, 소형 모터, 고속 센서 또는 자석 기술입니다.
대표적인 적용 분야
- 자동차
- 기계 공학
언제 사용해야 하나요?
- 고속 회전 애플리케이션용
- 최대 사용 수명이 필요한 경우
- 저하중에서 높은 PV 값용
- 최대 +250°C의 작동 온도(영구, 최대 +350°C까지 단기간)
언제 사용하지 말아야 하나요?
- 고온용 범용 재질을 찾고 있는 경우
- 중하중-고하중이 발생하는 경우
- 진동 애플리케이션용
적합한지 확실하지 않으신가요?