배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

수나사 포함 로드 엔드 베어링, EALM, 구면 볼 iglidur® J4, mm

  • 수나사 포함 공간 절약형 로드 엔드 베어링
  • 낮은 흡습률을 위한 비용 효율적인 iglidur® J4 구면 볼
  • 왼 나사
  • igumid G 하우징
  • DIN ISO 12240을 따르는 치수 시리즈 E
어플리케이션
수나사 포함 igubal® 로드 엔드 베어링
 
igubal® 로드 엔드는 내부식성으로, 혹독한 환경에서도 문제 없이 사용될 수 있습니다. 이들은 습한 환경에서도 약산성 및 알카리성에 내성을 유지합니다. 내분진성을 고려해야 합니다.
 
매우 뛰어난 충격 내성과 장섬유 강화 폴리머인 igumid G로 제작된 하우징. -40 °C ~ +90 °C의 온도에서 장기간 사용하기에 적합함
 
표준 구면 베어링에서 구면 볼은 무급유 작동 중 낮은 마찰 계수와 매우 낮은 스틱슬립 경향으로 알려진 iglidur® W300 재료로 제작되었습니다. 이는 저하중과 낮은 속도로 구동 시 매우 중요합니다.
  • 무보수 무급유 작동
  • 높은 가성비
  • 무급유
  • 고강도
  • 다양한 하중에서 매우 뛰어난 내구성
  • 정렬 오류 보정
  • 편하중 보정
  • 먼지와 분진 및 보풀에 내성
  • 내부식성 및 내화학성
  • 액체에서 사용 가능
  • 뛰어난 진동 흡수
  • 회전, 진동 및 선형 운동에 적합
  • 매우 낮은 간극으로 하우징 내에 설치된 내부 링
  • 초경량

대표적인 적용 분야
  • 자전거 제조
  • 플랜트 건설
  • 포장 산업
  • 연안
     
    산업 솔루션에서 많은 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
 
사용하는 경우
  • 중량 감소를 원하는 경우
  • 회전, 진동 및 직선 운동에 적합
  • 고주파수 진동 발생 시
  • 저소음 작동이 필요한 경우
  • 전기 절연 부품이 필요한 경우
  • 내부식성이 요구되는 경우
  • 공압 실린더 및 가스 지주(스트러트)의 조합에서
  • 내화학성이 필요한 경우
  • 높은 강성이 필요한 경우
사용하지 않는 경우
  • 온도가 +90 °C를 초과하는 경우
  • 0.5m/s를 초과하는 회전 속도가 필요한 경우
  • 매우 높은 인장력과 축 강도가 발생하는 경우
  • 유압 실린더를 사용하는 어플리케이션이 계획될 때
  • 30mm를 초과하는 직경이 필요한 경우
필터 옵션을 사용하여 적합한 제품 찾기

공차
igubal® 베어링 요소는 각 어플리케이션에 따라 다른 공차로 사용될 수 있습니다. 이 요소들은 표준 제품에서 큰 베어링 간극으로 설계되어, 높은 주변 속도에서도 안전한 작동이 가능합니다. 내부 링의 보어는 표준 공차 범위 E10에 맞춰 생산됩니다. 샤프트도 권장 공차 h6와 h9을 충족시켜야 합니다. 내부 직경 확인
 
슬라이딩 마찰 및 속도 계수
 
무보수 igubal® 구면 베어링의 중요한 한 가지 이점은 장착된 샤프트의 빠른 회전 동작이 iglidur® 재료로 제작된 구면 부분에서 직접 발생한다는 것입니다. 이 플라스틱/스틸 플레인 베어링의 정렬 이점은 무급유 작동에서도 고속 이동이 가능하다는 것입니다. 방사형 하중을 고려하면, 최대 표면 속도는 최대 0.5 m/s 회전에 도달할 수 있습니다. 이와는 대조적으로, 구면 베어링의 피봇 동작은 구면 볼의 구면 외경에서 발생합니다. 무보수 igubal® 베어링 요소들도 샤프트의 선형 운동을 허용합니다.
 
UV 내성
 
igubal® 베어링의 내부식성은 실외 어플리케이션을 위한 특별한 가치입니다. igubal® 베어링은 UV에 대해 영구적인 내성을 제공합니다. UV 방사선 및 기타 날씨로 인한 구면 볼 색상의 작은 변화(어두운 색)는 기계적, 전기적 또는 열 특성에 영향을 주지 않습니다.
기술 데이터
액세서리
다운로드

기타 솔루션


"igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", 및 "xiros" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/Cologne의 법적으로 보호되는 상표입니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.