TPE 버스 케이블 | 파이어와이어, 커넥터 A: 잠금 장치 있는 몰렉스 핀 A, 커넥터 B: 잠금 장치 없는 몰렉스 소켓 B

MAT9048622 product image
igus-icon-lupe
24시간 내 배송 제품은 페이지 하단의 'product description' 을 참조해 주세요.
 
igus-icon-lieferzeitMAT9048622
2x(2x0.15)C+2x(0.34)C
Firewire
양쪽 직선형
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!