drylin® E 리드 스크류 스텝 모터(스트랜드 포함), NEMA 23

MOT-ST-56-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-56-L-A-A video
igus-icon-lupe
5 의 1
drylin® E 리드 스크류 스텝 모터(스트랜드 포함), NEMA 23
drylin® E 리드 스크류 스텝 모터(스트랜드 포함), NEMA 23
drylin® E 리드 스크류 스텝 모터(스트랜드 포함), NEMA 23
drylin® E 리드 스크류 스텝 모터(스트랜드 포함), NEMA 23
drylin® E 리드 스크류 스텝 모터(스트랜드 포함), NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 설치 사이즈: NEMA23/플랜지 설치 사이즈 56mm
  • 모터 하우징 보호 등급: IP40 
  • 홀딩 토크: 2.00Nm
  • 공칭 전류: 4.20A
  • 모터 연결: JST 커넥터 포함 스트랜드
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-56-L-A-A

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별::
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인:
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시