iglidur® Q2, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식

내구성이 뛰어난 중량급 베어링

iglidur® Q2, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® Q2, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® Q2, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® Q2, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: Q2FI-0203-03
  • 재질: iglidur® Q2
  • 형상: 플랜지 베어링
  • 치수:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 내구성이 뛰어난 중량급 베어링
  • 고하중에서도 내마모성과 치수 안정성이 있음
  • 우수한 가성비
  • 무급유 및 유지보수 없음
iglidur® Q2 | 내구성이 뛰어난 중량급 베어링
 
  • 고하중에서도 내마모성과 치수 안정성이 있음
  • 우수한 가성비
  • 무급유 및 유지보수 없음
iglidur® Q2 플레인 베어링은 고하중 수용력과 고하중에서 우수한 내마모성을 제공합니다. 가격 대비 성능비가 우수합니다. 고체 윤활제는 마찰 계수를 줄이고 내마모성을 향상시키는데, 특히 고하중 피봇 어플리케이션의 경우 다른 iglidur® 플레인 베어링에 비해 크게 개선되었습니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Agriculture
Construction machinery
Machine tools
 
당사의 Industry solutions
 
에서 많은 추가 적용 분야를 확인할 수 있습니다.
사용하는 경우
  • 높은 동하중 발생 시
  • 고하중 이외에 충돌, 충격, 오염이 발생할 경우
  • 고하중 피봇 동작용
사용하지 않는 경우
  • 정하중만 발생할 경우
  • 고속과 함께 높은 pv 값이 발생할 경우
  • 비용 효율적인 다용도 베어링이 필요할 때
  • 연질 샤프트를 사용할 때

 
Use our filter options to find the suitable product

공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 금지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담