iglidur® P210, 슬리브 베어링, 영국식

피봇팅, 롤링 적용 등의 전문 제품

iglidur® P210, 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® P210, 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® P210, 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® P210, 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: P210SI-0203-03
  • 재질: iglidur® P210
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • b1 0.1875 inch
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 피봇팅, 롤링 적용 등의 전문 제품 - 거의 모든 샤프트에서 마찰 및 마모 계수 양호
  • 낮은 흡습성
  • 피봇팅 어플리케이션에서 특히 최대 20MPa까지 뛰어난 내마모성 발휘
  • 다용도: 많은 다양한 샤프트에서 성능 발휘
  • 모서리 집중 하중 시 양호
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 표준 제품군 재고로부터 발송

iglidur® P210 | 피벗 및 롤러 애플리케이션 등을 위한 전문 제품 - 거의 모든 샤프트에서 우수한 마찰 및 마모 값 제공

iglidur® P210을 사용하면 특히 최대 20MPa의 중간 하중을 받는 피벗 애플리케이션에서 평균 이상의 사용 수명을 제공하는 다용도 범용 재질을 마음껏 사용할 수 있습니다. 이 다용도 재질은 이미 수많은 맞춤형 솔루션과 스톡 바 재질로서 그 성능이 입증되었습니다. 클립온 또는 예압형 디자인으로 차량 내부에 사용할 수 있습니다.

대표적인 적용 분야

  • 농업 공학
  • 기계 공학
  • 가구/산업 디자인
  • 섬유 산업

언제 사용하나요?

  • 습한 환경에서 사용하기 위한 범용 재질이
  • 필요한 경우
  • 중간 하중 범위의 피벗 애플리케이션을 위해 내마모성이 뛰어난 재질이 필요한
  • 경우
  • 편하중 및 충격이 발생하는 경우 iglidur® J의 표면 정압이 충분하지 않은 경우

언제 사용하지 않나요?

  • 최대한의 치수 다양성을 가진 범용 재질이
  • 필요한 경우
  • 매우 높은 하중을 받는 회전 애플리케이션을 위한 재질이 필요한 경우
  • +100°C 이상의 온도가 발생하는 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?