iglidur® J350, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식

고온에서 높은 치수 안정성을 제공하는 내구성 제품

iglidur® J350, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® J350, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® J350, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® J350, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: J350FI-0203-03
  • 재질: iglidur® J350
  • 타입: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 고온에서 높은 치수 안정성을 제공하는 뛰어난 내구성 - 다양한 샤프트와 하중에서 사용 가능
  • 강철에 대한 뛰어난 마찰 계수
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 최고 +180 °C 온도에서 연속 사용 가능
  • 중하중-고하중용
iglidur® J350 | 고온에서 높은 치수 안정성을 제공하는 뛰어난 내구성 - 다양한 샤프트와 하중에서 사용 가능
 
  • 강철에 대한 뛰어난 마찰 계수
  • 최고 +180 °C 온도에서 연속 사용 가능
  • 중하중-고하중용
  • 회전 동작에 특히 적합
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
회전 어플리케이션에 적합한 베어링 – 다양한 샤프트 재질에 사용 가능하며, iglidur® J350 플랜지 베어링의 사용 수명은 2~50MPa 범위의 어플리케이션에서 종종 증가될 수 있습니다. 뿐만 아니라, 우수한 내열성으로 인해 여러 환경에 적용 가능한 다용도 재질입니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Vending machinery
Fitness and sports
Glass industry
Machine tools
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 중하중-고하중에서 회전 동작에 적합한 높은 내마모성 베어링이 필요한 경우
  • 고온에서 사용하는 데 경제적인 베어링이 필요한 경우
  • 최대 +150°C 온도에서 압입이 필요한 경우
  • 고하중에서 뛰어난 내마모성이 필요한 경우
  • 베어링이 충격 하중에 노출되는 경우
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

이대형
이대형

igus-icon-phone010-3060-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시