TPE 버스 케이블 | GigE, 커넥터 A: 야마이치 RJ45 금속, 커넥터 B: 야마이치 RJ45 금속

GIG9040001 product image
igus-icon-lupe
24시간 내 배송 제품은 페이지 하단의 'product description' 을 참조해 주세요.
 
igus-icon-lieferzeitGIG9040001
(4x(2x0.15))C
Ethernet/CAT5e/PoE
양쪽 직선형
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!