igus® 플레인 베어링 온라인 샵

플랜지 베어링

슬리브 베어링

스러스트 와셔

가이드 링

클립 베어링

2홀 플랜지 베어링

이중 플랜지 베어링

디스크 스프링

스플릿 베어링

두 개의 장착 구멍이 있는 iglidur 플랜지 베어링, 예압됨.

예압형 2홀 플랜지 베어링

회전 방지 기능이 있는 iglidur 분할 베어링 픽토그램.

회전 방지 기능이 있는 스플릿 베어링

플랜지가 있는 공차가 없는 예압형 베어링

이구스의 베스트 셀러

배경이 제거된 iglidur J 슬리브 베어링.

iglidur® J로 제작된 플레인 베어링

  • 건식 작동 시 가장 낮은 마찰 계수
  • 편하중에 강함
  • DIN EN ISO 846에 따른 곰팡이 내성
플랜지가 있는 iglidur G FM 미끄럼 베어링.

iglidur® G로 제작된 플랜지 베어링

  • 내충격성
  • 특히 먼지와 오염에 강함
  • 우수한 가성비
검은색 iglidur X T형 브래킷, 구멍이 있으며 흰 배경에서 분리됨.

iglidur® X로 제작된 스러스트 와셔

  • 고온에 적합
  • 최대 150MPa의 정하중을 견딤
  • 내화학성
두 개의 장착 구멍과 중앙 부시가 있는 플랜지 미끄럼 베어링.

iglidur® A180으로 제작된 2홀 플랜지 베어링

  • 의료 기기용
  • 식품 접촉에 적합
  • 뛰어난 내마모성
흰 배경에서 분리된 절개형 iglidur 미끄럼 베어링.

iglidur® M250 소재의 클립 베어링

  • DIN 75201-B에 따른 포깅(fogging) 동작
  • 우수한 진동 감쇠
  • 특히 오염 및 먼지에 대한 내성
슬릿이 있는 iglidur A181 슬라이드 베어링.

iglidur® A181 소재의 가이드 링

  • FDA 및 EU 10/2011 준수
  • 뛰어난 내화학성
  • 낮은 수분 흡수

이구스 플레인 베어링 온라인 샵의 장점

24시간 내 주문 가능

최대의 선택

최소 주문 수량이 없어 비용 효율적

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담