igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 요구사항: 중량급 어플리케이션용
- 외피: PVC
- 전체 쉴드
- 난연성
- 실리콘 무함유
- UV 내성
- 내유성: DIN EN 50363-4-1에 따른 내유성
- CFRIP®
- chainflex® 등급: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF6.05.02
(2x0.5)C
| 더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m |
| 범위 [°C] | 최소 R [factor x d] | 최소 R [factor x d] | 최소 R [factor x d] | |||
| +5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
| +60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* 더 많은 더블 스트로크 가능 – 이 페이지의 사용 수명 계산 기능을 사용하세요.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간